Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Helena kaareva suihkukulma 90x90 cm kromi/kirkas

Número de Artículo: SD6113605F
Fabricante: Dansani-FI
Familia del producto: Shower enclosures
Grupo del producto: Helena
Anchura (mm): 900
Altura (mm): 1900
Profundidad (mm): 900
Fecha de publicación: 2013-09-09
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (3)
Designia ja huolellista viimeistelyä kylpyhuonekalusteissa. Tanskalainen Dansani on yksi Euroopan johtavista kylpyhuonekalusteiden valmistajista.


Material principal: Glass
Material secundario: Aluminium
Diseñado en: Denmark
Fabricado en: Denmark

Categoría BIMobject: Sanitarios - Mamparas de ducha
Clasificación IFC: Furniture
nombre UNSPSC: Showers
código UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Código: L72142
Uniclass 1.4 Descripción: Shower screens, curtains
Uniclass 2.0 Código: PR-35-75-77
Uniclass 2.0 Descripción: Shower Curtains
NBS Reference Código: 35-75-77
NBS Reference Descripción: Shower Curtains

BIMobject®