Publique sus productos
dassoXTR Classic Espresso Lumber 1"x8"x6' Lumber Flush with Oversize Trim Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso Lumber 1"x8"x6' Lumber Flush with Oversize Trim Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso Lumber 1"x8"x6' Lumber Flush with Oversize Trim Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso Lumber 1"x8"x6' Lumber Flush with Oversize Trim Fused Bamboo

    dassoXTR Classic Espresso Lumber 1"x8"x6' Lumber Flush with Oversize Trim Fused Bamboo

    Traducido por Google,
    Las maderas y paneles de bambú fundido dassoXTR deben considerarse como madera maciza aserrada en bruto. Generalmente son S2S (Smooth 2 Side) sin tratamiento lateral; aunque generalmente los lados tienen un corte limpio, dando así un verdadero borde cuadrado en todos los lados. Los materiales se lijan en la superficie con papel de lija P180 al igual que toda la madera contrachapada y mdf (tablero de fibra de densidad media). Y como todos los productos de madera y paneles, elija su lado como superficie expuesta con cuidado. Tanto las maderas como los paneles vienen con una sola superficie de grado AA y la otra superficie de grado CC. Cuando trabaje con productos de bambú fusionado, suponga siempre que está trabajando con madera tropical natural. El material se siente como madera/bambú, se ve como madera/bambú y reacciona casi como madera/bambú excepto que es más estable y duradero. Cuando trabaje con bambú fundido, córtelo, muela, pegue y recubra como lo haría con una pieza de madera tropical (Ipe, Cumaru, Redwood o Cedar). Use las mismas herramientas de carpintería y técnicas de carpintería que aprende en las escuelas técnicas de madera. Una hoja de sierra de carburo de tungsteno común podrá proporcionar un corte limpio en paneles y maderas dassoXTR. El material en sí tiene clasificación Clase A, es dimensionalmente estable, no se deforma ni se pandea, tiene cero COV y no se filtra. Los Lumbers and Panels vienen en 2 colores diferentes y, como siempre, el color Epic Cognac más claro se puede teñir o pintar sobre poliuretano semitransparente o poliuretano de color sólido. Los colores del producto de bambú fusionado están en todo el grosor y no son superficiales. Recuerde siempre seguir el manual de aplicación del fabricante de recubrimientos para obtener el mejor efecto de los acabados. Al igual que con la madera, el bambú fusionado se enriquecerá en color cuando se aplique una capa de revestimiento a su superficie. No se sorprenda cuando una pieza terminada se vea diferente en colores a un bambú fundido sin terminar. Tanto las maderas como los paneles de Bambú Fundido vienen de gran tamaño para recortar en dos espesores diferentes: 3/4" (20MM) y 1-1/2" (40MM). Un grosor personalizado de 1-1/4” (30 mm) está disponible para pedido especial en volumen.
    Especificaciones
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Espresso
      Grade: AA/CC (A-grade on one side and C-grade the other)
      Actual Size: 3/4+" X 8" X 6' and extra 5/4" trim
      Lin.ft. per piece: 6.1
      Finishes: Unfinished

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaXTR-LUM20-205-Bamboo-Lumber-Composite
    • Familia de productodassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Grupo de productosdassoXTR Fused Bamboo Lumbers and Panels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)0.79
    • Ancho (pulgadas)8.07
    • Profundidad (pulgadas)73.25
    Información relacionada
    • Material principalBambú
    • Material secundarioComposite
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)20.01
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Madera
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • Código UNSPSC30
    • Código Uniclass 2015Pr_20_76_88_44
    • Descripción Uniclass 2015Hardwood sections
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloComposite Lumber
    • Número OmniClass23-15 17 11 21 11
    • Título OmniClass Bamboo
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls