Publique sus productos
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  1220*2440mm
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  1220*2440mm
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  1220*2440mm
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  1220*2440mm
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  1220*2440mm
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  1220*2440mm
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  1220*2440mm

    EcoTimber Dasso Bamboo Panel 1220*2440mm

    Traducido por Google,

    El panel de bambú sólido EcoTimber dasso es un producto de tablero visualmente atractivo que consta de múltiples capas de bambú, fabricado con pegamento 100% NAUF y disponible con certificación FSC y disponible en múltiples variaciones con respecto a tamaño, grosor, configuración, estilo y color. Estos paneles de bambú son especialmente interesantes en aquellas aplicaciones donde el lateral del panel permanece visible, como escalones de escaleras, muebles y encimeras de cocina. El panel de bambú tejido con hilos dasso tiene una capa superior hecha de tejido con hilos, esto hace que el panel de bambú tejido con hilos sea muy duro, resistente al desgaste y con textura de madera y, por lo tanto, interesante en aplicaciones exigentes en términos de uso o diseño.

    Especificaciones
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Carbonization Size:2440mm*1220mm*15/20/25/30/40mm Construction: Strand Pre-primed: Yes - paint Finishes: Pre-primed - with paint
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBP-TCV-TCH-Bamboo-Panel
    • Familia de productoEcoTimber Dasso Elements Solid Bamboo Panel for Interior Use
    • Grupo de productosEcoTimber Dasso Bamboo Solid Panel
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-08-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)15
    • Ancho (mm)1220
    • Profundidad (mm)2440
    Información relacionada
    • Material principalBambú
    • Diseñado enChina
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)29
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos
    • Clasificación IFC Elemento de construcción

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía