Publique sus productos
dassoXTR Epic Cognac Millwork Lumber 1x6 Pre-primed Lumber Fused Exterior Bamboo (G0 - for Handrail, Fences and general utility)

dassoXTR Epic Cognac Millwork Lumber 1x6 Pre-primed Lumber Fused Exterior Bamboo (G0 - for Handrail, Fences and general utility)

Traducido por Google,
Las maderas de carpintería dassoXTR Fused Bamboo S4S son como su nombre, Smooth 4 Side (S4S), redondeadas en el borde largo y preimprimadas con aceite exterior para su uso inmediato. Esta categoría es madera premolida y preimprimada, por lo que reduce el tiempo de procesamiento e instalación. Todas las maderas de carpintería Fused Bamboo S4S vienen con una longitud adicional para recortar. Se presentan en diferentes espesores nominales: 5/16”, 3/4" y 1-1/2". Millwork Lumber es adecuado para vallas de privacidad, barandillas, balaustres, pasamanos, fachadas, persianas y muchos más usos que pueda imaginar. Es realmente su imaginación es los límites. Cuando trabaje con productos de Bambú Fundido, suponga siempre que está trabajando con madera tropical natural, elija siempre el mejor lado como superficie de exposición. El material se siente como madera/bambú, se ve como madera/bambú y reacciona casi como madera/bambú excepto que es más estable y duradero. Cuando trabaje con bambú fundido, córtelo, muela, pegue y recubra como si lo hiciera con una pieza de madera tropical (Ipe, Cumaru, Redwood, Cedar, etc.). Use las mismas herramientas de carpintería y técnicas de carpintería que aprende en las escuelas técnicas de madera. Una hoja de sierra de carburo de tungsteno común podrá proporcionar un corte limpio en maderas de carpintería dassoXTR. El material en sí tiene clasificación Clase A, es dimensionalmente estable, no se deforma ni se pandea, tiene cero COV y no se filtra.
Especificaciones
  • Material: Bamboo
    Species: Moso Bamboo
    Color: Cognac
    Actual Size: 3/4+" X 5-3/8+" X 6'
    Lin.ft. per Bundle: 18.3
    Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEPC-LUM20-137F-PP-Bamboo-Millwork-Lumber-Composite
  • Familia de productodassoXTR Bamboo
  • Grupo de productosdassoXTR Fused Bamboo Millwork Lumber
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-07-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)0.79
  • Ancho (pulgadas)5.39
  • Profundidad (pulgadas)73
Información relacionada
  • Material principalBambú
  • Material secundarioComposite
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enChina
  • Peso Neto (kg)13.72
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Madera
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Nombre UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • Código UNSPSC30
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_97_98
  • Descripción Uniclass 2015Wood-resin composite weatherboards
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 71 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloComposite Lumber
  • Número OmniClass23-15 17 11 21 11
  • Título OmniClass Bamboo
  • CSI UniFormat II CódigoB20
  • CSI UniFormat II TítuloEXTERIOR CLOSURE

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos