Publique sus productos
dassoXTR Epic Cognac Porch 1x4 Porch Flooring T&G Fused Bamboo (also for Interior Floors)
dassoXTR Epic Cognac Porch 1x4 Porch Flooring T&G Fused Bamboo (also for Interior Floors)
dassoXTR Epic Cognac Porch 1x4 Porch Flooring T&G Fused Bamboo (also for Interior Floors)
dassoXTR Epic Cognac Porch 1x4 Porch Flooring T&G Fused Bamboo (also for Interior Floors)

    dassoXTR Epic Cognac Porch 1x4 Porch Flooring T&G Fused Bamboo (also for Interior Floors)

    Traducido por Google,
    Los pisos para porches de bambú fundido dassoXTR están diseñados específicamente para pisos interiores y porches exteriores y superan a los pisos comunes para porches en cuanto a estética y durabilidad. El piso para porche de bambú fusionado dassoXTR es único en su clase. Está diseñado para que pueda extender su espacio interior al exterior de una casa. Llámelo porche, terraza, balcón o simplemente piso sólido de bambú fundido. Este perfil es adecuado para espacios exteriores e interiores siempre que haya un techo encima del espacio. El piso del porche se diferencia de los tablones de la terraza porque se instala sin espacios entre cada tablón. Cada tablón se unió al otro con machihembrado en todos los lados, como un piso de roble rojo estándar. El bambú fusionado tiene una dimensión extremadamente estable, no se deforma ni se dobla, tiene cero COV y no se filtra. Es resistente al agua y al fuego. Los materiales pasaron tanto la clasificación de resistencia al fuego Clase A como el cumplimiento de WUI. Este perfil está diseñado para instalarse como los tablones de piso de madera roja sólida estándar con una clavadora para piso usando tacos de calibre 18 de 1-3/4”; o por encolado con recubrimientos de poliuretano. El piso de bambú fusionado para porche viene en 2 colores y, como siempre, el color Epic Cognac más claro se puede teñir o pintar sobre poliuretano semitransparente o poliuretano de color sólido. Los colores del producto de bambú fusionado están en todo el grosor y no son superficiales. Puede lijar el suelo de 3 a 4 veces como si fuera un suelo de madera maciza. Recuerde siempre seguir el manual de aplicación del fabricante de recubrimientos para obtener el mejor efecto de los acabados. El piso del porche funcionará con cualquiera de las 5 piezas de moldura de uso común en la instalación de pisos sólidos, a saber, rosca de escalera, reductor, umbral variable, moldura en T y cuarto de vuelta. Ofrecemos cada una de las piezas de acabado como pedido especial hecho a medida.
    Especificaciones
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Cognac
      Thickness (fraction): 3/4"
      Width (fraction): 3-3/4"
      Length/Length Range: 6'
      Lineal Feet Per Bundle: 36
      SF Per Bundle: 11.35
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEPC-POR18-96-PP-Bamboo-Porch-Composite
    • Familia de productodassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Grupo de productosdassoXTR Fused Bamboo Porch Flooring
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)0.71
    • Ancho (pulgadas)3.78
    • Profundidad (pulgadas)72
    Información relacionada
    • Material principalBambú
    • Material secundarioComposite
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)8.08
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCWood flooring
    • Código UNSPSC30161702
    • Código Uniclass 2015Ss_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 62 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBamboo Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 11
    • Título OmniClass Wood Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes