Publique sus productos
dassoXTR Finished Fence 65mm
dassoXTR Finished Fence 65mm
dassoXTR Finished Fence 65mm

    dassoXTR Finished Fence 65mm

    Traducido por Google,
    Las maderas y paneles dassoXTR deben considerarse como madera sin terminar; es S2S+RE2 (es necesario cepillar los lados). El material no está imprimado previamente, por lo que el usuario puede terminarlo como desee. Tanto las maderas como los paneles vienen sobredimensionados para recortar en dos espesores diferentes: 20 mm y 40 mm. Los paneles de bambú dassoXTR son ideales para crear muebles de exterior para años de belleza duradera.
    Especificaciones
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1860mm*65mm*30mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaXF30-65-6FT-PSS-Bamboo-Fence
    • Familia de productodassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Grupo de productosdassoXTR Fused Bamboo Fence
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-08-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)30
    • Ancho (mm)65
    • Profundidad (mm)3050
    Información relacionada
    • Material principalBambú
    • Diseñado enChina
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Madera
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Fences and Gates

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía