Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Skift Swiveling

Número de Artículo: skift-swiveling
Fabricante: David design
Familia del producto: Furniture
Grupo del producto: Skift
Anchura (mm): 550
Altura (mm): 790
Profundidad (mm): 550
Fecha de publicación: 2020-10-28
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (1)


Material principal:
Material secundario:
Diseñado en: Sweden
Fabricado en: Sweden
Peso Neto (kg): 9

Categoría BIMobject: Mobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos

BIMobject®