Publique sus productos
Architectural, Decorative and Cast-In-Place Concrete

Architectural, Decorative and Cast-In-Place Concrete

Traducido por Google,
Los colores Davis están hechos con pigmentos concentrados puros especialmente procesados para mezclarlos con concreto de cemento portland. Son resistentes a la luz, a los álcalis, a la intemperie y están formulados para dar un atractivo duradero al concreto. Davis Colors le da al concreto la dimensión de diseño adicional del color.

Uso básico: Use Davis Colors para embellecer edificios, estructuras y pavimentos de concreto vaciado en el lugar. Los colores Davis también se pueden usar en concreto prefabricado y de concreto prefabricado, unidades de mampostería de concreto y unidades de adoquines, mortero de mampostería, concreto lanzado, yeso y otros productos de concreto.

Composición: Los colores Davis son mezclas de color hechas de óxidos de metales o minerales, ya sea reciclados del hierro o refinados de la tierra. La mayoría de los colores Davis están hechos de óxido de hierro, un material inerte y seguro para el medio ambiente. (Davis Colors 807 y 8084 son negros de carbón concentrados, tratados en un proceso patentado para mayor fuerza de tinte y capacidad de dispersión. Son alternativas económicas donde el concreto no tiene aire incorporado y está sellado contra daños por agua).

Los colores Davis se fabrican con estándares de control de calidad exactos para mantener la uniformidad del color de una bolsa a otra y de un año a otro. Se muelen mecánicamente hasta obtener un tamaño de partícula microscópico para obtener un alto poder colorante.

Limitaciones: No lo use con mezclas que contengan cloruro de calcio. Los colores Davis son solo para uso mixto; no rocíe ni espolvoree sobre superficies de hormigón.

Normas aplicables: Davis Colors cumple o supera los siguientes criterios de resistencia a los álcalis, estabilidad y solidez a la luz de los pigmentos y su compatibilidad con el concreto:

* ASTM C 979-82 Pigmentos para Concreto Integralmente Coloreado.
* BS 1014 Pigmentos para Cemento Portland y Productos de Cemento Portland.
* DIN 53 237 Pigmentos para la Coloración de Productos de Cemento y Cal.

Colores: Davis Colors está disponible en una amplia gama de colores. Hay colores premium que son audaces e intensos, tonos estándar que agregan menos de un dólar por pie cuadrado y tonos sutiles para cualquier presupuesto. Además, los colores se pueden mezclar a medida para cumplir con los requisitos de diseño especiales.
Especificaciones técnicas
  • Referencianst10699
  • Familia de productoBuilding Materials
  • Grupo de productosColoring Agents
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-10-19
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón