Publique sus productos
Silia, Hook single
Silia, Hook single
    Deante

    Silia, Hook single

    Traducido por Google,
    El gancho de baño minimalista ha sido diseñado para combinar un diseño interesante y una alta funcionalidad. Se adapta a cualquier salón de baño contemporáneo o tradicional. Tiene elementos vidriados claros y oscuros, de madera, metal y piedra. Es muy cómodo de usar, puedes colgar toallas y ropa sin ningún problema. El elemento tiene un identificador.
    Especificaciones
    • Finish:  chrome
      Surface type:  shine
      Material:  brass
      Height [mm]:  89
      Width [mm]:  16
      Depth [mm]:  47
      Load [kg]:  5
      Mounting kit included:  Yes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaADI_0111
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño

    Disponibilidad en regiones

    Europa