Publique sus productos
Silia, Towel hanger double
Deante

Silia, Towel hanger double

Traducido por Google,
Un toallero práctico es un elemento importante de cada baño. Su diseño minimalista y cromado hace que encaje fácilmente en la decoración de toda la habitación, independientemente de si está dispuesta en un estilo moderno o más tradicional. Su principal ventaja es la capacidad de cambiar rápida y fácilmente de posición y altura. Gracias a esto, hasta los más pequeños de la casa podrán utilizarlo de forma cómoda. El elemento tiene dos asas. El producto está diseñado para montaje en pared.
Especificaciones
  • Finish:  titanium
    Surface type:  brushed
    Material:  brass
    Height [mm]:  89
    Width [mm]:  616
    Depth [mm]:  150
    Mounting kit included:  Yes

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaADI_D631
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño

Disponibilidad en regiones

Europa
Åland
Albania
Alemania
Andorra
Austria
Bélgica
Bielorrusia
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Chipre
Ciudad del Vaticano
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Gibraltar
Grecia
Guernsey
Hungría
Irlanda
Isla de Man
Islandia
Islas Faroe
Italia
Jersey
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macedonia del Norte
Malta
Moldavia
Mónaco
Montenegro
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Rusia
San Marino
Serbia
Suecia
Suiza
Svalbard y Jan Mayen
Ucrania