Publique sus productos
Silia, Shelf ribbed
Deante

Silia, Shelf ribbed

Traducido por Google,
En cada baño, en la ducha, cerca de la bañera o de los lavabos, la estantería para cosméticos es muy útil. La estantería Deante es muy práctica. Gracias a la construcción calada descarga eficientemente el agua, y la limpieza se limita a frotar un paño o enjuagar con agua corriente. El material utilizado para la producción es rígido y confiable, y su acabado armoniza perfectamente con otros elementos de la decoración del baño. Este es un modelo de costillas.
Especificaciones
  • Finish:  brushed steel
    Surface type:  matte
    Material:  brass
    Height [mm]:  89
    Width [mm]:  616
    Depth [mm]:  246
    Load [kg]:  5
    Mounting kit included:  Yes
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaADI_F531
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño