Publique sus productos
Silia, Hook single
Deante

Silia, Hook single

Traducido por Google,
El gancho de baño minimalista ha sido diseñado para combinar un diseño interesante y una alta funcionalidad. Se adapta a cualquier salón de baño contemporáneo o tradicional. Tiene elementos vidriados claros y oscuros, de madera, metal y piedra. Es muy cómodo de usar, puedes colgar toallas y ropa sin ningún problema. El elemento tiene un identificador.
Especificaciones
  • Finish:  brushed gold
    Surface type:  shine
    Material:  brass
    Height [mm]:  89
    Width [mm]:  16
    Depth [mm]:  47
    Load [kg]:  5
    Mounting kit included:  Yes
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaADI_R111
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño