Publique sus productos
Silia, Toilet brush wall-mounted
Deante

Silia, Toilet brush wall-mounted

Traducido por Google,
La escobilla de inodoro con recipiente para detergente demuestra que un aspecto bonito puede combinarse con éxito con valores prácticos elevados. Sólidamente fabricado con materiales de buena calidad, se utilizará durante muchos años. Un diseño clásico y un cuidado acabado lo hacen muy bueno en interiores modernos. El montaje en la pared facilita la limpieza, basta con pasar un paño por el suelo para que el entorno quede inmaculado.
Especificaciones
  • Finish:  brushed gold
    Surface type:  shine
    Material:  brass, glass, stainless steel
    Height [mm]:  354
    Width [mm]:  116
    Depth [mm]:  142
    Mounting kit included:  Yes
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaADI_R711
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño