Publique sus productos
Silia, Towel hanger wall-mounted
Silia, Towel hanger wall-mounted
    Deante

    Silia, Towel hanger wall-mounted

    Traducido por Google,
    Un práctico toallero es un elemento importante de cada baño. Su diseño cromado universal hace que encaje fácilmente en la decoración de toda la habitación, independientemente de si está dispuesta en un estilo moderno o más tradicional. Su principal ventaja es la capacidad de cambiar rápida y fácilmente la posición y la altura. Gracias a esto, hasta los más pequeños de la casa podrán utilizarlo de forma cómoda. Montaje en pared.
    Especificaciones
    • Finish:  gold
      Surface type:  shine
      Material:  brass
      Height [mm]:  113
      Width [mm]:  616
      Depth [mm]:  60
      Load [kg]:  5
      Mounting kit included:  Yes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaADI_Z621
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño