Publique sus productos
Silia, Tumbler wall-mounted
Silia, Tumbler wall-mounted
    Deante

    Silia, Tumbler wall-mounted

    Traducido por Google,
    La práctica taza ayudará a cuidar la estética y el orden en el baño. Por lo general, el más problemático es el lugar para almacenar cepillos de dientes y pasta de dientes. Después de su uso quedan húmedos, por lo que todos los espacios cerrados no son la mejor idea. Por otro lado, la ubicación de su holgura en el estante o lavabo se ve unestéticamente. La taza de baño resuelve todos estos dilemas. Universal, con un diseño clásico, se adapta a cada estilo. Para un cepillo de dientes y pasta de dientes, pero también para otras baratijas. Montaje en pared.
    Especificaciones
    • Finish:  gold
      Surface type:  shine
      Material:  brass, glass
      Height [mm]:  162
      Width [mm]:  68
      Depth [mm]:  103
      capacity [l]:  0.2
      Mounting kit included:  Yes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaADI_Z911
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño