Publique sus productos
Mokko, Hook, single
Mokko, Hook, single
Mokko, Hook, single
    Deante

    Mokko, Hook, single

    Traducido por Google,
    El gancho de baño minimalista ha sido diseñado para combinar un diseño interesante y una alta funcionalidad. Se adapta a cualquier salón de baño contemporáneo o tradicional. Tiene elementos vidriados claros y oscuros, de madera, metal y piedra. Es muy cómodo de usar, puedes colgar toallas y ropa sin ningún problema. El elemento tiene un identificador.
    Especificaciones
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Material:  stainless steel
      Height [mm]:  56
      Width [mm]:  20
      Depth [mm]:  30
      Load [kg]:  5
      Mounting kit included:  Yes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaADM_N111
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)56
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario

    Disponibilidad en regiones

    Europa