Publique sus productos
Round, Toilet paper holder - with shelf
Round, Toilet paper holder - with shelf
    Deante

    Round, Toilet paper holder - with shelf

    Traducido por Google,
    El portarrollos es un elemento indispensable de todo aseo o baño de grandes dimensiones. Ha sido fabricado en metal grueso de alta calidad, lo que garantiza fiabilidad y un largo periodo de uso. El conjunto se corona con un acabado estético en colores compatibles con el resto de la colección. Un práctico remate contrarresta el deslizamiento del rollo. Además, tiene un estante conveniente donde puede posponer los elementos necesarios.
    Especificaciones
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Material:  brass, stainless steel
      Height [mm]:  105
      Width [mm]:  133
      Depth [mm]:  100
      Mounting kit included:  Yes
      Multifunctional product:  Yes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaADR_N221
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño