Publique sus productos
Round, Soap dispenser - wall-mounted
Round, Soap dispenser - wall-mounted
    Deante

    Round, Soap dispenser - wall-mounted

    Traducido por Google,
    Dispensador de jabón fabricado en cristal mate de alta calidad y latón muy presente en salones de baño tanto tradicionales como modernos. Gracias a la acertada elección de los complementos de esta serie, su baño se convertirá en una auténtica zona de relax. El dispensador de jabón también es funcional. Las paredes semitransparentes muestran periódicamente la cantidad de gel que queda en el envase. Siempre lo recuperarás antes de que se agote. El producto está diseñado para montar en la pared.
    Especificaciones
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Material:  brass, glass, ABS, stainless steel
      Height [mm]:  159
      Width [mm]:  66
      Depth [mm]:  115
      capacity [l]:  0.2
      Mounting kit included:  Yes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaADR_N421
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño

    Disponibilidad en regiones

    Europa