Publique sus productos
not applicable, Bath mixer thermostatic
not applicable, Bath mixer thermostatic
    Deante

    not applicable, Bath mixer thermostatic

    Especificaciones
    • AERATORS
       Aerator type:  laminar, swivel
       Aerator size:  M24
       Thread type:  external
       MIXER
       Finish:  brushed gold
       Mixer type:  two-handle, thermostatic
       Installation method:  wall-mounted
       Flow class [l/min]:  A ≤ 15 (9.1 - 15)
       Acoustic group [dB]:  II (20 < x ≤ 30)
       Check valves:  Yes
       MIXER CARTRIDGE
       Temperature lock:  Yes
       FUNCTION SWITCH
       Switch type:  spout integrated
       SPOUTS
       Spout type:  bathtub
       Spout type:  foldable
       Mixer spout range [mm]:  153
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBCH_R1BT
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosFausets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-12-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño

    Disponibilidad en regiones

    Europa