Publique sus productos
MOMI, Kitchen tap, with pull-out spout
Deante

MOMI, Kitchen tap, with pull-out spout

Traducido por Google,
El grifo de cocina funcional fue diseñado teniendo en cuenta la alta usabilidad y la apariencia estética. El diseño elegante lo hace encajar en interiores modernos, pero también escandinavos o más tradicionales. El grifo del fregadero tiene un aireador que reduce la vida útil del agua, lo cual es muy importante cuando se lava la vajilla a mano. Además, un chorro aireado es más suave. El pico es flexible, lo que facilita el enjuague de elementos grandes y de tamaño pequeño, por ejemplo, una bandeja de horno del horno o un estante del refrigerador. El grifo tiene un interruptor de flujo de agua de aireado a agua de lluvia.
Especificaciones
  • MIXER
    Finish: titanium
    Material: steel 304
    Mixer type: single-handle, mixer
    Installation method: standing
    Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min
    Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
    MIXER CARTRIDGE
    Ceramic cartridge size: 35 mm
    AERATOR
    CONNECTING HOSE
    Length [mm]: 650
    Installation thread: 3/8''
    Connection thread: M8
    HOSE
    Length [mm]: 1800
    HAND SHOWER
    Number of functions: 2

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBKM_D73M
  • Familia de productoKitchen
  • Grupo de productosFausets
  • Día de publicación2024-10-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño

Disponibilidad en regiones

Europa