Publique sus productos
Arnika, Washbasin tap
Arnika, Washbasin tap
Arnika, Washbasin tap
Arnika, Washbasin tap
Arnika, Washbasin tap
    Deante

    Arnika, Washbasin tap

    Traducido por Google,
    El grifo para lavabo de baño Deante es una combinación de gran diseño y prácticas soluciones ecológicas. El cuerpo está fabricado de latón de alta calidad, lo que garantiza un uso sin problemas durante muchos años. Las líneas clásicas lo hacen muy compuesto por otros elementos de decoración en baños tradicionales y más modernistas.
    Especificaciones
      • Mixer type:  single-handle, mixer
      • Body height: 171 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
      • Spout range: 118 mm
      • Supply hoses: 45 cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBQA_020M
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)171
    • Profundidad (mm)118
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario