Publique sus productos
Arnika, Bidet tap, concealed, with bidetta hand shower
Deante

Arnika, Bidet tap, concealed, with bidetta hand shower

Traducido por Google,
Una cómoda batería de bidé facilita el mantenimiento de la higiene diaria. Esta es una propuesta de buen gusto que combina un diseño moderno, materiales de la más alta calidad y un enfoque ecológico. Proporciona una temperatura del agua perfectamente seleccionada, sin salpicaduras. Una forma a la moda hará que el baño de una casa o un inodoro se conviertan en una habitación no solo funcional, sino también agradable a la vista, su oasis privado de paz. Adaptado para instalaciones empotradas. Acabados elegantes, decorados con todos los baños. El auricular de Bidett hace que esta batería sea ampliamente utilizada en todos los baños, especialmente en los modernos baños húmedos. Facilitarán significativamente el mantenimiento de la limpieza en las instalaciones sanitarias y la realización de muchos otros trabajos caseros.
Especificaciones
    • Mixer type:  single-handle, mixer
    • Body height: 
    • Acoustic group: II (20 < x ≤ 30) dB
    • Flow class: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
    • Spout range: 
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBQA_034M
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario