Publique sus productos
Agawa, Bidet tap
Deante

Agawa, Bidet tap

Traducido por Google,
Una cómoda batería de bidé facilita el mantenimiento de la higiene diaria. Esta es una propuesta de buen gusto que combina un diseño moderno, materiales de la más alta calidad y un enfoque ecológico. Proporciona una temperatura del agua perfectamente seleccionada, sin salpicaduras. Una forma a la moda hará que el baño de una casa o un inodoro se conviertan en una habitación no solo funcional, sino también agradable a la vista, su oasis privado de paz.
Especificaciones
    • Mixer type:  single-handle, mixer
    • Body height: 163 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: A ≤ 15 (9.1 - 15) l/min.
    • Spout range: 115 mm
    • Supply hoses: 45 cm
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBQG_030M
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)163
  • Profundidad (mm)115
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario

Disponibilidad en regiones

Europa
Åland
Albania
Alemania
Andorra
Austria
Bélgica
Bielorrusia
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Chipre
Ciudad del Vaticano
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Gibraltar
Grecia
Guernsey
Hungría
Irlanda
Isla de Man
Islandia
Islas Faroe
Italia
Jersey
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macedonia del Norte
Malta
Moldavia
Mónaco
Montenegro
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Rusia
San Marino
Serbia
Suecia
Suiza
Svalbard y Jan Mayen
Ucrania