Publique sus productos
Silia, Bidet tap
Deante

Silia, Bidet tap

Traducido por Google,
El grifo para lavabo de baño Deante es una combinación de gran diseño y prácticas soluciones ecológicas. El cuerpo está fabricado de latón de alta calidad, lo que garantiza un uso sin problemas durante muchos años. Las líneas clásicas lo hacen muy compuesto por otros elementos de decoración en baños tradicionales y más modernistas. Este es un modelo alto.
Especificaciones
  • MIXER
     Finish: nero
    Mixer type: single-handle, mixer
    Installation method: standing
    Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min
    Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
     MIXER CARTRIDGE
     Ceramic cartridge size: 25 mm
     SPOUTS
     Spout type: still
    Mixer spout range [mm]: 120
    Material: brass
     AERATORS
     CONNECTING HOSES
     Length [mm]: 450
    Installation thread: 3/8''
    Connection thread: M10
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBQS_N30M
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosFausets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño