Publique sus productos
Tubo, Washbasin tap - with swivel spout
Deante

Tubo, Washbasin tap - with swivel spout

Traducido por Google,
El grifo para lavabo de baño Deante es una combinación de gran diseño y prácticas soluciones ecológicas. El cuerpo está fabricado de latón de alta calidad, lo que garantiza un uso sin problemas durante muchos años. Las líneas clásicas lo hacen muy compuesto por otros elementos de decoración en baños tradicionales y más modernistas. Este es un modelo alto.
Especificaciones
  • MIXER
    Finish: chrome
    Mixer type: single-handle, mixer
    Installation method: standing
    Total mixer height [mm]: 100
    Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min
    Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
     
    MIXER CARTRIDGE
    Ceramic cartridge size: 35 mm
     
    SPOUTS
    Spout type: swivel
    Mixer spout range [mm]: 152
    Material: stainless steel
     
    AERATORS
    Aerator type: honeycomb
    Aerator size: M24

    CONNECTING HOSES

    Length [mm]: 450
    Installation thread: 3/8''
    Connection thread: M10

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBUT_026M
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño

Disponibilidad en regiones

Europa