Publique sus productos
Correo, Bathroom tower - modular system
Correo, Bathroom tower - modular system
    Deante

    Correo, Bathroom tower - modular system

    Traducido por Google,
    El poste de baño con formas clásicas y sencillas ha sido diseñado para instalaciones sanitarias modernas y minimalistas. El acabado negro profundo universal Nero lo hace bien con arreglos claros y oscuros. Puedes elegir uno o dos estantes de la misma colección para el conjunto. Además, el poste se puede colgar en la pared y utilizar la barra inferior como toallero. Es compatible con el resto de productos del sistema modular. Puede diseñar un baño de cualquier manera para conectar un aspecto hermoso y una alta usabilidad de los elementos individuales.
    Especificaciones
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Installation method:  standing
      Width [mm]:  400
      Length [mm]:  200
      Height [mm]:  760
      Material:  stainless steel
      Reversible:  Yes
      Adjustable feet:  Yes
      Mounting kit included:  Yes
      Shelves sold separately:  Yes
      Freedom of combining elements:  Yes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCKC_N20A
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)760
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario