Publique sus productos
Silia, Standing bathroom console
Silia, Standing bathroom console
Silia, Standing bathroom console
Silia, Standing bathroom console
Silia, Standing bathroom console
Silia, Standing bathroom console
Silia, Standing bathroom console
    Deante

    Silia, Standing bathroom console

    Traducido por Google,
    La consola del baño está hecha de acero con recubrimiento en polvo. De acuerdo con la idea de desperdicio cero, se caracteriza por su durabilidad y confiabilidad, por lo que se utilizará durante muchos años. Puedes colocarlo en cualquier posición, y además equiparlo con el lavabo correspondiente o mesa de piedra, conglomerado o madera. El color negro de la estructura es muy universal y al mismo tiempo elegante, por lo que encajará en el baño de todos los estilos. Obtiene una gran libertad en la disposición de la habitación y, al mismo tiempo, una gran comodidad. La consola tiene un práctico estante y un toallero. Además, un banco muy para mantenerla limpia porque no hay rincones de difícil acceso. Este es un modelo modular. Tamaño 60x40cm.
    Especificaciones
    • CONSOLE
      Finish: nero
      Installation method: standing
      Length [mm]: 360
      Height [mm]: 840
      Material: stainless steel
      Reversible: yes

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCKS_N36A
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos