Publique sus productos
Silia, Granite washbasin countertop
Silia, Granite washbasin countertop
Silia, Granite washbasin countertop
    Deante

    Silia, Granite washbasin countertop

    Traducido por Google,
    El elegante lavabo de granito fue creado a partir de granito real con propiedades únicas que apreciarán no solo los entusiastas de la naturaleza. Se caracteriza por su resistencia al impacto, decoloración, alta temperatura y choque térmico. El recubrimiento hidrofóbico especial facilita la limpieza diaria. El lavabo wablates se puede colocar directamente sobre la encimera. Muy bien compuesta con sobres de madera, piedra o acero.
    Especificaciones
    • Finish:  metallic grey
       Material:  granite
       Installation method:  countertop/standing
       Width [mm]:  360
       Height [mm]:  120
       Depth [mm]:  105
       antibacterial:  Yes
       hydrophobicity:  Yes
       Without overflow:  Yes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCQS_SU4S
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos