Publique sus productos
Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 170 cm
Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 170 cm
Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 170 cm
Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 170 cm
Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 170 cm
Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 170 cm
Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 170 cm
    Deante

    Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 170 cm

    Traducido por Google,
    La bañera acrílica está hecha de acrílico de alta calidad, que conserva todos los parámetros, incluidos el color y el brillo. El material duradero y el cuidado acabado se traducen en durabilidad y apariencia extremadamente elegante. Puede cambiar fácilmente el baño ordinario en un baño de lujo. El diseño universal le brinda la posibilidad de colocarlo tanto en la pared, en la esquina, como en una versión independiente. Una forma rectangular clásica complementa perfectamente los interiores escandinavos y modernos. El producto mide 170 cm de largo.
    Especificaciones
    • Finish:  white
      Material:  acrylic
      Width [mm]:  800
      Length [mm]:  1700
      Height [mm]:  580
      Depth [mm]:  450
      capacity [l]:  234
      Weight with water [kg]:  284
      Weight without water [kg[:  50
      Installation method:  wall-mounted, freestanding
      built-in overflow:  Yes
      Siphon included:  Yes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKDH_017W
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBathtubs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas