Publique sus productos
Alpinia, Acrylic bathtub freestanding oval - 170 cm
Alpinia, Acrylic bathtub freestanding oval - 170 cm
Alpinia, Acrylic bathtub freestanding oval - 170 cm
Alpinia, Acrylic bathtub freestanding oval - 170 cm
Alpinia, Acrylic bathtub freestanding oval - 170 cm
Alpinia, Acrylic bathtub freestanding oval - 170 cm
    Deante

    Alpinia, Acrylic bathtub freestanding oval - 170 cm

    Traducido por Google,
    La bañera acrílica está hecha de acrílico de alta calidad, que conserva todos los parámetros, incluidos el color y el brillo. El material duradero y el cuidado acabado se traducen en durabilidad y apariencia extremadamente elegante. Puede cambiar fácilmente el baño ordinario en un baño de lujo. Un modelo exento que da una gran libertad en la disposición y facilita la limpieza. La forma ovalada aerodinámica está perfectamente armonizada con arreglos tradicionales y más modernos. El producto mide 170 cm de largo.
    Especificaciones
    • Finish:  white
      Material:  acrylic
      Width [mm]:  800
      Length [mm]:  1700
      Height [mm]:  580
      Depth [mm]:  440
      capacity [l]:  280
      Weight with water [kg]:  300
      Weight without water [kg[:  40
      Installation method:  freestanding
      built-in overflow:  Yes
      Siphon included:  Yes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKDU_017W
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBathtubs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania