Publique sus productos
Correo, Granite shower tray rectangular - 140x90 cm
Correo, Granite shower tray rectangular - 140x90 cm
    Deante

    Correo, Granite shower tray rectangular - 140x90 cm

    Traducido por Google,
    Una moderna bandeja de granito creada y producida íntegramente en Polonia. Tiene alta resistencia al impacto, diferencias de temperatura o decoloración. Si tienes pensado equipar tu baño para largos años, has llegado a un buen momento. El mantenimiento de la limpieza facilita la hidrofobicidad, la superficie plana y la máscara de drenaje. El agua fluye libremente, dejando un sedimento de piedra. ¡No puedes olvidarte de la apariencia! La piscina infantil de granito se adaptará a todos los baños modernos. Forma rectangular, que es ideal para la instalación o baños más grandes. Tamaño 120x90cm.
    Especificaciones
    • Finish:  anthracite metallic
      Material:  granite
      Shape:  rectangular
      Width [mm]:  900
      Length [mm]:  1400
      Height [mm]:  35
      Installation method:  directly on the spout, on the construction material support, on the floor level
      Drain diameter:  90
      Possibility to cut to size:  Yes
      Hydrophobicity:  Yes

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKQR_T47B
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-12-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha

    Disponibilidad en regiones

    Europa