Publique sus productos
Jasmin, Shower wall walk-in
Jasmin, Shower wall walk-in
    Deante

    Jasmin, Shower wall walk-in

    Traducido por Google,
    La pared de la ducha Walk-in es un complemento perfecto para la puerta de la ducha o una propuesta propia para cada baño moderno. Se puede montar directamente sobre el acristalamiento o de forma tradicional con una piscina infantil. El vidrio transparente de vidrio templado permite cualquier disposición de la habitación y su aumento óptico. Toda la estructura está rigidizada por barandilla regulada. La pared de la ducha también es muy fácil de limpiar, gracias al revestimiento hidrofóbico Active Cover. Facilita la circulación del agua, por lo que no crea manchas y no incrusta asentamientos de piedra.
    Especificaciones
    • Finish:  chrome
      Width [mm]:  100
      Height [mm]:  195
      Glass finish:  transparent
      Active cover:  Yes
      rails:  adjustable stiffening the cabin
      Installation without shower tray possible:  Yes

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKTJ_030R
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania