Publique sus productos
Jasmin Plus, Shower cabin square 80x80 cm
Jasmin Plus, Shower cabin square 80x80 cm
Jasmin Plus, Shower cabin square 80x80 cm
    Deante

    Jasmin Plus, Shower cabin square 80x80 cm

    Traducido por Google,
    La cabina de ducha está hecha de vidrio templado de alta calidad. Es muy resistente y elástica, aportando la máxima seguridad a toda la familia. Las piezas de montaje tienen un acabado estético acorde con los colores y el estilo de otros elementos de la serie. Toda la cabina es muy espaciosa. Una forma cuadrada que es ideal para la instalación o baños más grandes. Tamaño 80x80cm.
    Especificaciones
    • Finish:  chrome
      Shape:  square
      Width [mm]:  800
      Length [mm]:  800
      Height [mm]:  1900
      Glass finish:  transparent
      Glass thickness [mm]:  5
      Active cover:  Yes
      Side dimension [mm]:  795
      Adjustment range from [mm]:  -10
      Masking of assembly elements:  Yes
      Profiles levelling the curvature of the walls:  Yes
      Silent closing:  Yes
      Installation without shower tray possible:  Yes
      Detachable lower rollers:  Yes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKTJ_042P
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosCabins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas