Publique sus productos
Jasmin Plus, Shower cabin half round 80x80 cm
Deante

Jasmin Plus, Shower cabin half round 80x80 cm

Traducido por Google,
La cabina de ducha está hecha de vidrio templado de alta calidad. Es muy resistente y elástica, aportando la máxima seguridad a toda la familia. Las piezas de montaje tienen un acabado estético acorde con los colores y el estilo de otros elementos de la serie. Toda la cabina es muy espaciosa. Forma semicircular, con una suave curvatura. Tamaño 80x80cm.
Especificaciones
  • Finish:  chrome
    Shape:  half round
    Width [mm]:  800
    Length [mm]:  800
    Height [mm]:  1900
    Glass finish:  transparent
    Glass thickness [mm]:  5
    Active cover:  Yes
    Side dimension [mm]:  795
    arc radius [mm]:  550
    Adjustment range from [mm]:  -10
    Masking of assembly elements:  Yes
    Profiles levelling the curvature of the walls:  Yes
    Silent closing:  Yes
    Installation without shower tray possible:  Yes
    Detachable lower rollers:  Yes
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKTJ_052P
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosCabins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVidrio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas

Disponibilidad en regiones

Europa