Publique sus productos
Kerria Plus, Shower door 160 cm - sliding
Deante

Kerria Plus, Shower door 160 cm - sliding

Traducido por Google,
Las puertas de ducha minimalistas se pueden utilizar tanto para cabinas como para alcobas. El cristal transparente hace que la habitación parezca ópticamente más grande. El acabado clásico confiere al baño un aspecto elegante. También tenemos en cuenta la seguridad de los miembros del hogar, por eso sometemos el vidrio a un proceso de templado, que lo hace más duro, flexible y duradero. La puerta de la ducha también está cubierta con Active Cover, que tiene propiedades hidrofóbicas. No hay manchas antiestéticas y la limpieza es mucho menos frecuente. El elemento tiene 80 cm de ancho. La puerta de la ducha es plegable. Se caracterizan por un funcionamiento muy silencioso, gracias a un sello magnético que facilita el cierre. Las bisagras quedan a ras del cristal, lo que es especialmente importante en la construcción de huecos.
Especificaciones
  • Finish:  nero
     Width [mm]:  1600
     Height [mm]:  2000
     Glass finish:  transparent
     Glass thickness [mm]:  6
     Active cover:  Yes
     installation:  to be completed with KTS walk-in
     Masking of assembly elements:  Yes
     Profiles levelling the curvature of the walls:  Yes
     Holders:  with safety
     Tempered glass TOTAL WHITE:  Yes
     Reversible doors:  Yes
     Silent closing:  Yes
     Installation without shower tray possible:  Yes
     Lifting hinges:  Yes
     Hinges flush with the glass:  Yes
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKTSPN16P
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosCabins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas

Disponibilidad en regiones

Europa