Publique sus productos
Kerria Plus, Shower wall / walk-in Kerria Plus system  - 140 cm
Deante

Kerria Plus, Shower wall / walk-in Kerria Plus system - 140 cm

Traducido por Google,
La mampara de ducha Walk-in es un complemento perfecto para las puertas de ducha o una solución independiente para cualquier baño moderno. Puede montarse directamente sobre los azulejos o de forma tradicional con un plato de ducha. El vidrio templado transparente permite cualquier disposición de la estancia y su ampliación óptica. Toda la estructura está reforzada por una barandilla ajustable. La mampara de ducha también es muy fácil de limpiar, gracias al revestimiento hidrófobo Active Cover. Facilita el flujo de agua, lo que evita la formación de manchas y evita la formación de depósitos de cal. El elemento tiene un ancho de 110 cm.
Especificaciones
  • Finish:  nero
    Width [mm]:  1400
    Height [mm]:  2000
    Glass finish:  transparent
    Glass thickness [mm]:  6
    Active cover:  Yes
    installation:  to be completed with KTS doors, to be completed with KTS walk-in, possibility of assembly with a KTS movable panel, possibility of assembly with a fixed wall, possibility of assembly with two fixed walls
    Side dimension [mm]:  1385
    Railing length [mm]:  1062
    Adjustment range from [mm]:  700
    Adjustment range up to [mm]:  1200
    Masking of assembly elements:  Yes
    Profiles levelling the curvature of the walls:  Yes
    rails:  adjustable stiffening the cabin
    Tempered glass TOTAL WHITE:  Yes
    Installation without shower tray possible:  Yes

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKTS_N34P
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosCabins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas

Disponibilidad en regiones

Europa