Publique sus productos
Jasmin, Shower column, with bathtub mixer thermostatic - movable spout
Jasmin, Shower column, with bathtub mixer thermostatic - movable spout
    Deante

    Jasmin, Shower column, with bathtub mixer thermostatic - movable spout

    Traducido por Google,
    Un chubasquero cómodo permite movimientos libres en la ducha, ya que no es necesario tener el teléfono en la mano. Las formas clásicas y el acabado moderno hacen que esté bellamente presente en baños industriales escandinavos, pero también en interiores más tradicionales. El revestimiento duradero y duradero es resistente a las salpicaduras y al choque térmico. La ropa impermeable se mantiene fácilmente en una limpieza impecable gracias al sistema Anti-Calc. Precipitado de piedra del agua. Estás maldito con boquillas de silicona con una mano. Además del rociador y el cabezal rociador, el juego incluye una cómoda bañera. Gracias a esto, puedes combinar fácilmente una cómoda zona de baño con la posibilidad de utilizar una ducha rápida. Gracias a la batería termostática, puedes ajustar fácilmente la temperatura del agua. Te protegerá de un salto repentino de calor, lo que es especialmente importante cuando se bañan niños o personas mayores. No tiene que esperar la temperatura óptima y desperdiciar este valioso recurso. El caño tiene la opción de montarse paralelo a la pared después de cortar el caudal, esta es una solución muy práctica que aumenta notablemente el confort de la bañera. Te olvidarás de golpear el elemento que sobresale.
    Especificaciones
      • Material: steel 304, brass, plastic
      • Sliding bar with adjustable height: 1110-1450 mm
      • Finish: chrome
      • Mixer: thermostatic, two-handle
      • Flow class: 7.2≤ Z <12 (7.2 - 11.9) l/min
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNAC_01GT
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario