Publique sus productos
Arnika, Concealed shower set, with shelf
Deante

Arnika, Concealed shower set, with shelf

Traducido por Google,
El conjunto de ducha empotrado dispone de todas las piezas necesarias para un equipamiento de ducha. La alta calidad de los materiales usados, probados repetidamente en condiciones de laboratorio, garantiza la ausencia de problemas. El diseño moderno y el acabado elegante son llamativos, y el montaje oculto amplía ópticamente el espacio. La solución minimalista te hace ganar un lugar por ejemplo en un estante adicional para cosméticos o colgador. Como resultado, hará que toda una habitación sea más fácil y rápida. El conjunto está coronado por un ingenioso estante, que te da la oportunidad de posponer tu teléfono o tus gafas.
Especificaciones
  • MIXER
    Finish:  chrome
    Mixer type:  single-handle, mixer
    Installation method:  concealed
    Flow class [l/min]:  S - 15.1-19.8 l/min
    Acoustic group [dB]:  I (x ≤ 20)
    MIXER CARTRIDGE
    Ceramic cartridge size:  35 mm
    FUNCTION SWITCH
    Switch type:  mechanical
    Number of switch functions:  2
    SPOUTS
    Finish:  chrome
    Spout type:  shower wall
    Material:  brass
    Spout type:  swivel
    Range of shower/ bath spout [mm]:  384
    Spout length [mm]:  408
    Concealed mounting:  Yes
    SHOWER HEAD
    Finish:  steel
    Material:  steel 304
    thickness:  81
    Diameter [mm]:  225
    Number of functions:  1
    Anti-calc:  Yes
    Stream type:  rain
    Flow class [l/min]:  20≤ B <25 (20 - 24.9)
    Connection thread:  Yes
    ANGULAR CONNECTION
    Finish:  chrome, platinum
    Connection type:  with a hand shower holder and a shelf
    Material:  stainless steel, ABS, PVC, brass
    Connection thread:  Yes
    Concealed mounting:  Yes
    HAND SHOWERS
    Finish:  chrome
    Number of functions:  1
    Anti-calc:  Yes
    Material:  ABS
    Stream type:  rain
    Flow class [l/min]:  7.2≤ Z <12 (7.2 - 11.9)
    Connection thread:  Yes
    HOSES
    Finish:  platinum
    Length [mm]:  1500
    Braid type:  not applicable
    Braid material:  PVC
    Anti-twist:  1
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNAC_09HP
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario