Publique sus productos
Shower column with shower mixer - thermostatic
Deante

Shower column with shower mixer - thermostatic

Traducido por Google,
Un chubasquero cómodo permite movimientos libres en la ducha, ya que no es necesario tener el teléfono en la mano. Las formas clásicas y el acabado moderno hacen que esté bellamente presente en baños industriales escandinavos, pero también en interiores más tradicionales. El revestimiento duradero y duradero es resistente a las salpicaduras y al choque térmico. La ropa impermeable se mantiene fácilmente en una limpieza impecable gracias al sistema Anti-Calc. Precipitado de piedra del agua. Estás maldito con boquillas de silicona con una mano. El conjunto incluye un mezclador de ducha. Cada vez puede elegir la fuente de salida de agua y elegirlas según las necesidades actuales. La batería tiene un acabado elegante y acorde con el resto de la colección y con una gabardina propia.
Especificaciones
  • MIXER
    Finish:  gold
    Mixer type:  two-handle, thermostatic
    Installation method:  wall-mounted
    Check valves:  Yes

    SHOWER COLUMNS

    Finish:  gold
    mixer:  Yes
    Rain head height adjustment:  Yes
    Bar height adjustment from [mm]:  850
    Bar height adjustment up to [mm]:  1225

    ROD
    Finish:  gold
    Material:  steel 304
    Shape:  round

    MIXER CARTRIDGE
    Temperature lock:  Yes

    FUNCTION SWITCH

    Switch type:  ceramic mechanical
    Number of switch functions:  2

    HAND SHOWERS

    Finish:  gold
    Number of functions:  3
    Shape:  square
    Material:  ABS

    HOSES

    Finish:  gold
    Length [mm]:  1500
    Braid type:  not applicable
    Braid material:  PVC
    Tip material:  brass
    end at the faucet - type:  conical
    Dimension:  1/2''
    end at the shower hand - type:  conical
    Dimension:  1/2''
    Water flow reduction [l/min]:  6
    Anti-twist:  1

    SHOWER HEAD

    Finish:  gold
    Shape:  round
    Material:  brass
    thickness:  57
    Diameter [mm]:  250
    Number of functions:  1
    Anti-calc:  Yes
    Flow class [l/min]:  12≤ A <15 (12 - 14.9)
    Connection thread:  Yes

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNAC_Z4HT
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas