Publique sus productos
Arnika, Shower set, 1-function with sliding bar - concealed connector
Arnika, Shower set, 1-function with sliding bar - concealed connector
    Deante

    Arnika, Shower set, 1-function with sliding bar - concealed connector

    Traducido por Google,
    Se ha diseñado un juego de ducha completo en un estilo moderno y será una decoración de cada baño. Las líneas simples y clásicas y el acabado estético lo convierten en un excelente regalo en interiores tradicionales, escandinavos o minimalistas. Los materiales utilizados, sin esquinas y un innovador sistema sedimentario antical facilitan la limpieza. Gracias a las boquillas sembradas uniformemente, el agua vuela con el chorro de lluvia. Esto, a su vez, repercute en un menor consumo de agua con el mismo confort reconfortante. El set incluye una elegante barra con mango regulable en altura. El discreto montaje de ocultación mejora la estética del baño.
    Especificaciones
    • SHOWER SETS
      Finish: chrome
      Rod: yes
      Flow class [l/min]: 12≤ A <15 (12 - 14.9)
      HOSES
      Length [mm]: 1500
      Braid type: not applicable
      Braid material: PVC
      Anti-twist: 2
      HAND SHOWERS
      Number of functions: 3
      Anti-calc: yes
      Stream type: rain, mixed, hydromassage
      ROD
      Material: brass, stainless steel
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNQA_061K
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario