Publique sus productos
Silia, Angled hose connector, round, with hand shower holder
Deante

Silia, Angled hose connector, round, with hand shower holder

Traducido por Google,
El conector angular para la manguera de la ducha está fabricado en latón macizo de la más alta calidad, lo que garantiza una fiabilidad duradera. El conjunto es muy fácil de montar. La conexión tiene un acabado moderno y elegante, por lo que se adapta a los baños modernos con diversos equipos. Tiene una forma redonda interesante. Al elegir este producto, recibirá un soporte para el cabezal de la ducha integrado. Esta es una solución muy cómoda que minimiza la cantidad de artículos de limpieza.
Especificaciones
  • Finish:  nero
    Connection type:  for the hose with hand shower holder
    Shape:  round
    Material:  steel 304, brass
    Connection thread:  Yes
    Concealed mounting:  Yes

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNQS_N57K
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShowers
  • Día de publicación2024-10-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas