Publique sus productos
Silia, Concealed shower set, with a shower head
Deante

Silia, Concealed shower set, with a shower head

Traducido por Google,
El conjunto de ducha empotrada cuenta con todos los elementos necesarios para equipar la ducha. La alta calidad de los materiales utilizados, probados muchas veces en condiciones de laboratorio, garantiza un funcionamiento sin fallos. El diseño innovador y el acabado elegante llaman la atención, y la instalación empotrada amplía ópticamente el espacio. La solución clásica permite ganar espacio, por ejemplo, para un estante adicional para cosméticos o una percha. Como resultado, puede limpiar toda la habitación más fácil y rápidamente. Versión con un cabezal de ducha compacto e innovador que proporciona un chorro perfectamente disperso.
Especificaciones
  • MIXER
    Mixer type: single-handle, mixer
    Installation method: concealed
    Flow class [l/min]: S - 15.1-19.8 l/min
    Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
    SPOUT
    Range of shower/ bath spout [mm]: 382
    SHOWER OVERHEAD
    Shape: round
    Material: brass
    thickness: 8.2
    Diameter [mm]: 250
    Anti-calc: yes
    Number of functions: 1
    Stream type: rain
    HAND SHOWER
    Number of functions: 1
    Anti-calc: yes
    Stream type: rain
    Additional features: cool-out
    HOSE
    Length [mm]: 1500
    Braid type: not applicable
    Braid material: PVC
    Anti-twist: 1
    ANGLED HOSE CONNECTOR
    Finish: brushed gold
    Connection type: for the hose with hand shower holder
    Shape: round
    Material: brass, stainless steel
    Connection thread: yes
    Concealed mounting: yes

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNQS_R9YK
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShowers
  • Día de publicación2024-10-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas