Publique sus productos
Sabor, Ceramic sink, 1-bowl with drainer
Sabor, Ceramic sink, 1-bowl with drainer
    Deante

    Sabor, Ceramic sink, 1-bowl with drainer

    Traducido por Google,
    Fregadero de cerámica fue creado a partir de materia prima de alta calidad, origen natural. Esto lo hace resistente a altas temperaturas y cambios rápidos. Además, no pierde color ni brillo con el paso del tiempo, y el color matizado y elegante se funde a la perfección con el resto de elementos del equipamiento. Un práctico fregadero de 1 cámara con escurridor es una solución perfecta en cocinas pequeñas y casas estudio con un anexo. Al mismo tiempo, la función de secadora, la superficie perfilada descarga de manera eficiente el agua que fluye de los recipientes o los alimentos lavados.
    Especificaciones
    • SINK
      Finish: grey
      Surface type: matte
      Material: ceramic
      Installation method: inset
      Number of bowls: 1
      Minimum cabinet width [mm]: 600
      Width [mm]: 510
      Length [mm]: 1115
      Height [mm]: 210
      Bowl depth [mm]: 180
      Cut-out Length [mm]: 1095
      Cut-out Width [mm]: 490
      Reversible: yes
      Equipped with accessories: yes
      Drain diameter: 3.5''
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZCB_3113
    • Familia de productoKitchen
    • Grupo de productosSinks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos

    Disponibilidad en regiones

    Europa