Publique sus productos
Eridan, Granite sink, 1.5-bowl
Deante

Eridan, Granite sink, 1.5-bowl

Traducido por Google,
El fregadero de granito Deante está hecho de compuesto de granito natural de la más alta calidad. No en vano tiene una garantía del fabricante de 18 años. Se caracteriza por la resistencia al impacto, alta temperatura y escalas violentas, de acuerdo con la norma europea PN-EN 13310. La elegante superficie no se decolora y no pierde brillo. Perfectamente volado con tapas de madera y piedra. Un innovador fregadero de 1,5 cámaras combina maravillosamente un tamaño pequeño y la necesidad de usar más de una cámara. Una parte más pequeña se puede utilizar para enjuagar y secar cubiertos, vasos delicados o descongelar alimentos. Puede conectar un molinillo.
Especificaciones
  • SINK
    Finish: anthracite metallic
    Surface type: matte
    Material: granite
    Installation method: inset, under mounted
    Number of bowls: 1.5
    Minimum cabinet width [mm]: 600
    Width [mm]: 520
    Length [mm]: 600
    Height [mm]: 203
    Bowl depth [mm]: 190
    2nd bowl depth [mm]: 190
    Cut-out Length [mm]: 580
    Cut-out Width [mm]: 500
    Cut-out Length [mm]: 540
    Cut-out Width [mm]: 400
    Equipped with accessories: yes
    Drain diameter: 3.5''
    Number of holes: 1
    Number of pre-drilled holes: 2
    WASTE KIT
    Finish: steel
    Plug type: automatic
    Low siphon/ Space saver: yes
    Telescopic siphon: yes
    possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaZQE_T503
  • Familia de productoKitchen
  • Grupo de productosSinks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalComposite
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos

Disponibilidad en regiones

Europa