Publique sus productos
Andante, Granite sink, 1.5-bowl with drainer
Andante, Granite sink, 1.5-bowl with drainer
    Deante

    Andante, Granite sink, 1.5-bowl with drainer

    Traducido por Google,
    El fregadero de granito Deante está hecho de compuesto de granito natural de la más alta calidad. No en vano tiene una garantía del fabricante de 18 años. Se caracteriza por la resistencia al impacto, alta temperatura y escalas violentas, de acuerdo con la norma europea PN-EN 13310. La elegante superficie no se decolora y no pierde brillo. Perfectamente volado con tapas de madera y piedra. El innovador fregadero de 1,5 cámaras con escurridor funciona perfectamente en cocinas pequeñas, donde es necesario utilizar más de una cámara. El escurridor tiene un secador simultáneamente, y la superficie perfilada descarga eficientemente el agua que fluye de los recipientes o los alimentos lavados. Se puede utilizar una cámara más pequeña para enjuagar y secar cubiertos, vasos delicados o descongelar carne o verduras.
    Especificaciones
    • SINK
      Finish: graphite
      Surface type: matte
      Material: granite
      Installation method: inset
      Number of bowls: 1.5
      Minimum cabinet width [mm]: 700
      Width [mm]: 490
      Length [mm]: 780
      Height [mm]: 194
      Bowl depth [mm]: 180
      2nd bowl depth [mm]: 120
      Cut-out Length [mm]: 760
      Cut-out Width [mm]: 470
      Reversible: yes
      Equipped with accessories: yes
      Drain diameter: 3.5''
      Number of holes: 2
      Number of pre-drilled holes: 0
      WASTE KIT
      Finish: white, steel
      Plug type: automatic
      Low siphon/ Space saver: yes
      possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZQN_2513
    • Familia de productoKitchen
    • Grupo de productosSinks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos

    Disponibilidad en regiones

    Europa