Publique sus productos
TEMISTO Standing bathroom console, with washbasin - 56.5x50 cm
TEMISTO Standing bathroom console, with washbasin - 56.5x50 cm
    Deante

    TEMISTO Standing bathroom console, with washbasin - 56.5x50 cm

    Traducido por Google,
    • garantía: 10 años (lavabo), 2 años (consola)
    • lavabo adaptado a grifería monomando
    • lavabo equipado con rebosadero
    Especificaciones
      • Length: 500 mm
      • Width: 500 mm
      • Height: 700 mm
      • Total height: 840 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacdts6u5s
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-01-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)840
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets

    Disponibilidad en regiones

    Europa