Publique sus productos
TEMISTO Standing bathroom console, with washbasin - 66.5x50 cm
TEMISTO Standing bathroom console, with washbasin - 66.5x50 cm
    Deante

    TEMISTO Standing bathroom console, with washbasin - 66.5x50 cm

    Traducido por Google,
    • garantía: 10 años (lavabo), 2 años (consola)
    • lavabo adaptado a grifería monomando
    • lavabo equipado con rebosadero
    Especificaciones
      • Length: 600 mm
      • Width: 500 mm
      • Height: 700 mm
      • Total height: 840 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacdts6u6s
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)840
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania