Publique sus productos
VITAL Ceramic washbasin, wall-mounted, for people with reduced mobility
VITAL Ceramic washbasin, wall-mounted, for people with reduced mobility
    Deante

    VITAL Ceramic washbasin, wall-mounted, for people with reduced mobility

    Traducido por Google,
    • equipado con un rebosadero
    • se adapta a mezcladores de lavabo de un solo orificio

    Especificaciones
    • Width: 495 mm

      Length: 605 mm

      Depth: 160 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacdv_6u6w
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)605
    • Ancho (mm)495
    • Profundidad (mm)160
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioCerámica
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815

    Disponibilidad en regiones

    Europa