Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

Abelia 4-glass semicircular shower cabin 80 cm

Número de Artículo: kta_052p
Fabricante: Deante
Familia del producto: Sanitary
Grupo del producto: Accessories
Anchura (mm): 800
Altura (mm): 2000
Profundidad (mm): 800
Fecha de publicación: 2019-01-17
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)
  • 6mm safe tempered glass
  • aluminium slab to conceal the fixtures
  • can be installed without a tray
  • special aluminum treshold profile

  • Side dimension: 800 mm
  • Height: 2000 mm
  • Arc radius: 550 mm
  • Shape: semicircular


Material principal: Glass
Material secundario: Chrome
Diseñado en: Poland
Fabricado en: Poland

Categoría BIMobject: Sanitarios - Mamparas de ducha
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Código: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Descripción: Showers
Número OmniClass: 23-31 17 00
Título OmniClass: Showers
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
Sanitary - Shower screens

Nombre Valor
Depth 800
Height 2000
Material glass ; chrome ; Glass ; glass ; chrome
Width 800

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material glass ; chrome ; Glass ; glass ; chrome

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.