Publique sus productos
KERRIA Shower cabin, square, 80x80 cm
KERRIA Shower cabin, square, 80x80 cm
    Deante

    KERRIA Shower cabin, square, 80x80 cm

    Traducido por Google,
    • vidrio templado seguro de 6 mm
    • se puede instalar sin bandeja
    • perfil de umbral de aluminio especial

    Especificaciones
      • Side dimension 800 mm
      • Height 2000 mm
      • Shape square
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaktk_042p
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Código UNSPSC30181507
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Curtains
    • Número OmniClass23-31 17 25
    • Título OmniClass Shower Screens
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa